流程和信号状态
编号 | 流程 | PD | 信号状态 |
|---|---|---|---|
[1] 普通使能 |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | 激活应用模式“模数定位 – 负向” | PO 6 | 403(十进制) |
应用动态参数(包括在运行过程中) | PO 2 PO 3 PO 4 | 设定速度 加速 减速 | |
[1] 至 [5] 以及 [6] 以上 | 启动/停止轴 | PO 1:7 |
|
[2] 和 [4] | 设定额定位置(运行过程中也会应用新的额定位置) | PO 7 PO 8 | “额定位置”(High-Word) “额定位置”(Low-Word) |
[1] 至 [2], [3] 至 [4] 以及 [7] 以上 | 如果实际位置在已配置的窗口宽度内,则设置反馈为“就位”。驱动装置保持位置受控。 | PI 1:7 |
|