Sequência do processo e estados do sinal
N.º | Procedimento | PD | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] Liberação geral |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1.13 |
| |
[1] | Ativação do modo de aplicação "Posicionamento relativo" | PA 6 | 401 (decimal) |
[2] | Resposta do modo de aplicação "Posicionamento relativo" | PE 6 | 401 (decimal) |
[3] | Aplicação dos parâmetros de dinâmica (também durante o processo de deslocamento) | PA 2 PA 3 PA 4 | Velocidade nominal Aceleração Desaceleração |
[3] | Partida/parada do eixo. Se durante a deslocação o sinal "Partida" for retirado para o primeiro destino, o acionamento é parado e esse sinal continua para o destino original ao definir novamente. | PE 1:7 |
|
[3] | Especificação da distância (Posição relativa) | PA 7 PA 8 | "Posição nominal" (High-Word) "Posição nominal" (Low-Word) |
[3] a [4] e [6] a [7] | Aplicar posição relativa INFORMAÇÃO: A posição relativa é calculada uma vez e salva com flanco ascendente do sinal. Em caso de novo flanco positivo (mesmo durante a deslocação para o primeiro destino), o trecho pode ser prolongado ou encurtado de acordo com a posição relativa especificada. | PA 1:6 |
|
Até [3], [5] a [6] e a partir de [8] | Se a posição atual estiver dentro da largura da janela configurada, a resposta "In Position" é definida. O acionamento permanece controlado por posição. | PE 1:7 |
|
INFORMAÇÃO