流程和信号状态

编号

流程

PD

信号状态

[1]

普通使能

  • PO 1:0 = “1”
  • 使能/紧急停止

PO 1:0

  • “1”:使能
  • “0”:使用紧急停止斜坡的减速
  • PO 1:1 = “1”
  • 使能/应用停止

PO 1:1

  • “1”:使能
  • “0”:根据应用极限的减速
  • PO 1:13 = “0”
  • 输出级锁定(优先级最高的信号)

PO 1:13

  • “0”:使能输出级
  • “1”:输出级已禁用(驱动装置慢慢运行或制动器起作用)。

[1]

激活应用模式“相对定位”

PO 6

401(十进制)

[2]

应用模式“相对定位”的反馈

PI 6

401(十进制)

[3]

应用动态参数(包括在运行过程中)

PO 2

PO 3

PO 4

设定速度

加速

减速

[3]

启动/停止轴。如果在向首个目标运行时撤回“启动”信号,则驱动装置停止,并在重新设置该信号后继续运行至原有目标。

PI 1:7

  • “1”:以由PO 3给定的值加速至由PO 2给定的设定速度。
  • “0”:驱动装置在转速为0时保持位置受控状态。

[3]

设定距离

(相对位置)

PO 7

PO 8

“额定位置”(High-Word)

“额定位置”(Low-Word)

[3] 至 [4]

[6] 至 [7]

应用相对位置

提示:相对位置将在信号的上升沿一次性计算和保存。对于新的正沿(包括在运行至首个目标期间),可按照给定的相对位置延长或缩短运行路程。

PO 1:6

  • “1”:应用相对位置

至 [3],

[5] 至 [6]

以及 [8] 以上

如果实际位置在已配置的窗口宽度内,则设置反馈为“就位”。驱动装置保持位置受控。

PI 1:7

  • “1”:“就位”信息激活

提示

如果因取消使能信号PO 1:0、PO 1:1或PO 1:13而导致运动过程中断,则必须通过设置“应用相对位置”来重启运行过程。在这种情况下,将重新计算并保存目标位置。驱动装置移至与最初的期望不同的目标位置。如果无需中止,而只是中断移动(同时保持原来的目标位置),则可通过取消信号PO 1:7“开始/停止”来停止驱动装置。