Fonctions spéciales

REMARQUE

Le nombre de données process préalablement configurées doit encore être ajouté à chaque numéro de mot donnée process spécifié.

 

Temps de phase variable via données process

Mot

Bit

Fonction

EP 1

Temps de phase activé

0 – 15

Temps de phase activé en millisecondes

Canal-paramètres via données process

Mot

Bit

Fonction

EP 1

Mot d'état

8

Fonction d'écriture sélectionnée

9

Fonction de lecture sélectionnée

13

Fonction activée

14

Fonction terminée

15

Échec de la fonction

EP 2

Index

 

Index sélectionné

EP 3

Offset

0 – 7

Offset sélectionné

Sous-index

8 – 15

Sous-index sélectionné

EP 4 / 5

Indication

 

Valeur lue / code défaut

Limitation de couple variable Q1

Mot

Bit

Fonction

EP 1

Mot d'état

0

Limitation de couple activée

1

Surveillances de vitesse et d'erreur de poursuite inactives

2

Limite de couple atteinte

3

Surveillance de vitesse inactive

EP 2

Couple réel

0 – 15

Couple actuel rapporté au couple nominal moteur (unité : 0.1 %)

Touchprobe 1

Mot

Bit

Fonction

EP 1

Mot d'état

0

Fonction activée
En attente d'un évènement de déclenchement

1

Évènement de déclenchement détecté

2

Position maximale détectée

EP 2

Compteur de déclenchements

0 – 15

Augmentation de 1 à chaque évènement de déclenchement

EP 3

Valeur mesurée mot High

0 – 15

Unité utilisateur

EP 4

Valeur mesurée mot Low

0 – 15

Unité utilisateur

Test de freinage

Mot

Bit

Fonction

EP 1

Mot d'état

0

Test de freinage actif

1

Test de freinage interrompu

2

Frein 1 : résultat de test pas OK

3

Frein 1 : résultat de test OK

4

Frein 2 : résultat de test pas OK

5

Frein 2 : résultat de test OK

6

Frein 1 : signal débloquer frein

7

Frein 2 : signal débloquer frein