Canal-paramètres via données process
Code défaut | Codification | Description | |
|---|---|---|---|
Mot High | Low Word | ||
01 | 00 | Illegal Type | Le type de données dans l'en-tête du bloc de données est inconnu ou pas supporté. |
02 | Voir ci-dessous. | Illegal Service | Fonction non supportée. |
01 | Code service inconnu ou non supporté dans l'en-tête service. | ||
02 | Le filtre de l'en-tête de séquence n'est pas supporté. | ||
03 | 00 | Illegal Service | Destination de service non disponible pour la combinaison service - ID |
04 | 00 | Illegal ID | Combinaison ID / Sub-ID / Offset inconnue |
05 | 00 | Sequence Error | Défaut dans le déroulement de la séquence |
06 | Voir ci-dessous. | Illegal Device State | La valeur dans le bloc de données est située hors de la plage de valeurs autorisée. |
01 | Matériel manquant | ||
02 | Verrouillage paramètres activé | ||
03 | État configuration nécessaire | ||
04 | Initialisation en cours | ||
05 | Traitement des données Data flexibility en cours | ||
06 | Setup automatique actif | ||
07 | État PLC | ||
08 | Calcul valeur de hachage en cours | ||
09 | Transfert des données en cours | ||
0 A | État mise en service nécessaire | ||
0B | Mode économie d'énergie actif | ||
0C | Paramétrage impossible si la fonction est activée. | ||
0D | État du module non valide | ||
07 | Voir ci-dessous. | Illegal Value | Pas d'autorisation pour exécuter la fonction demandée. |
01 | Valeur trop grande | ||
02 | Valeur trop petite | ||
03 | Valeur non valide | ||
04 | Longueur de valeur maximale dépassée | ||
08 | Voir ci-dessous. | No Permission | Ressource non disponible sur serveur |
01 | Lecture uniquement | ||
02 | Accès refusé | ||
03 | Accès impossible via cette interface | ||
04 | Jeu de paramètres incompatible | ||
05 | Cartes option incompatibles | ||
06 | Jeu de paramètres incohérent | ||
09 | 01 | Ressource Error | Longueur maximale de tampon dépassée |
02 | La granularité indiquée n'est pas supportée. | ||
03 | Nombre maximal d'éléments d'info de défaut dépassé | ||
FF | FF | Erreur interne | Défaut logiciel interne |