Canal de parámetros mediante datos de proceso
ErrorCode | Designación | Descripción | |
|---|---|---|---|
High Word | Low Word | ||
01 | 00 | Illegal Type | El tipo de datos del encabezado del bloque de datos es desconocido o no es compatible. |
02 | Véase más abajo: | Servicio inadmisible | Servicio no soportado. |
01 | El código de servicio del encabezado de servicio es desconocido o no es compatible. | ||
02 | El filtro en el encabezado de secuencia no se soporta. | ||
03 | 00 | Destino de servicio | Destino de servicio para la combinación Servicio/ID no disponible. |
04 | 00 | ID ilegal | Combinación de ID/sub-ID/offset desconocida |
05 | 00 | Fallo de secuencia | Fallo en el desarrollo de la secuencia |
06 | Véase más abajo: | Estado de unidad inadmisible | El valor en el bloque de datos se encuentra fuera del rango de valores permitido |
01 | Falta el hardware | ||
02 | Bloqueo de parámetros activo | ||
03 | Estado de configuración necesario | ||
04 | Inicialización en curso | ||
05 | Data Flexibility en curso | ||
06 | Setup automático activo | ||
07 | Estado de PLC | ||
08 | Cálculo de valor Hash en curso | ||
09 | Descarga de datos activa | ||
0A | Estado de puesta en marcha requerido | ||
0B | Modo energéticamente eficiente activo | ||
0C | No es posible efectuar ninguna parametrización cuando la función está activa | ||
0D | Estado de módulo no válido | ||
07 | Véase más abajo: | Valor inadmisible | No tiene permiso para ejecutar el servicio solicitado |
01 | Valor demasiado grande | ||
02 | Valor demasiado pequeño | ||
03 | Valor incorrecto | ||
04 | Longitud de valor máxima excedida | ||
08 | Véase más abajo: | Falta permiso | Recurso no disponible en el servidor |
01 | Sólo lectura | ||
02 | Acceso denegado | ||
03 | Acceso no posible mediante esta interfaz | ||
04 | Set de parámetros incompatible | ||
05 | Tarjetas opcionales incompatibles | ||
06 | Set de parámetros inconsistente | ||
09 | 01 | Fallo de recurso | Tamaño de la memoria intermedia excedido |
02 | La granularidad indicada no es compatible | ||
03 | El número máximo de elementos de información de error se ha excedido | ||
FF | FF | Fallo interno | Fallo de software interno |