参数通道(通过过程数据)
ErrorCode | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
High Word | 低字 | ||
01 | 00 | Illegal Type | 数据块标头中的数据类型未知或不受支持。 |
02 | 见下方: | Illegal Service | 不支持该服务。 |
01 | 服务标头中的服务代码未知或不受支持。 | ||
02 | 序列标头中的过滤器不受支持。 | ||
03 | 00 | Illegal Service | 服务/ID组合的服务目标不可用。 |
04 | 00 | Illegal ID | ID/子ID/偏移量的未知组合 |
05 | 00 | Sequence Error | 序列运行中的故障 |
06 | 见下方: | Illegal Device State | 数据块中的值超出了允许的数值范围 |
01 | 缺少硬件 | ||
02 | 参数锁定有效 | ||
03 | 需要进入配置状态 | ||
04 | 正在初始化 | ||
05 | Dataflex正在运行 | ||
06 | 自动设置激活 | ||
07 | PLC状态 | ||
08 | 正在计算哈希值 | ||
09 | 数据下载激活 | ||
0A | 需要进入调试状态 | ||
0B | 激活节能模式 | ||
0C | 功能激活时无法进行参数设定 | ||
0D | 无效的组件状态 | ||
07 | 见下方: | Illegal Value | 没有权限执行所请求的服务 |
01 | 值太大 | ||
02 | 值太小 | ||
03 | 值无效 | ||
04 | 超出最大值长度 | ||
08 | 见下方: | No Permission | 资源在服务器上不可用 |
01 | 只读 | ||
02 | 访问被拒绝 | ||
03 | 无法通过此接口进行访问 | ||
04 | 参数组不兼容 | ||
05 | 选项卡不兼容 | ||
06 | 参数组不一致 | ||
09 | 01 | Ressource Error | 超出最大缓存长度 |
02 | 不支持所规定的粒度 | ||
03 | 超出故障信息元素的最大数目 | ||
FF | FF | Internal Error | 内部软件故障 |