Canal de parâmetro via dados do processo
ErrorCode | Denominação | Descrição | |
|---|---|---|---|
High Word | Low Word | ||
01 | 00 | Illegal Type | O tipo de dados no cabeçalho do bloco de dados é desconhecido ou não é suportado. |
02 | ver abaixo: | Illegal Service | O serviço não é suportado. |
01 | O código de serviço no cabeçalho do SEW Service é desconhecido ou não é suportado. | ||
02 | O filtro no cabeçalho da sequência não é compatível. | ||
03 | 00 | Illegal Service | Destino de SEW Service para combinação de SEW Service/ID não disponível. |
04 | 00 | Illegal ID | Combinação desconhecida de ID/Sub-ID/Offset |
05 | 00 | Sequence Error | Irregularidade durante a sequência |
06 | ver abaixo: | Illegal Device State | O valor no bloco de dados está fora da faixa de valores permitida |
01 | Falta de hardware | ||
02 | Bloqueio de parâmetros ativo | ||
03 | Estado de configuração necessário | ||
04 | Inicialização em execução | ||
05 | Data Flexibility em execução | ||
06 | Configuração automática ativa | ||
07 | Estado do CLP | ||
08 | Cálculo do valor hash em execução | ||
09 | Download de dados ativo | ||
0A | Colocação em operação necessário | ||
0B | Modo de economia de energia ativo | ||
0C | A parametrização não é possível quando a função está ativa | ||
0D | Estado do módulo inválido | ||
07 | ver abaixo: | Illegal Value | Sem permissão para executar o serviço solicitado |
01 | Valor alto demais | ||
02 | Valor baixo demais | ||
03 | Valor inválido | ||
04 | Comprimento máximo do valor excedido | ||
08 | ver abaixo: | No Permission | Recurso não disponível no servidor |
01 | Read Only | ||
02 | Acesso negado | ||
03 | O acesso através desta interface não é possível | ||
04 | Jogo de parâmetros incompatível | ||
05 | Placas opcionais incompatíveis | ||
06 | Jogo de parâmetros inconsistente | ||
09 | 01 | Ressource Error | Comprimento máximo do buffer excedido |
02 | A granularidade especificada não é suportada | ||
03 | O número máximo de elementos de informação de irregularidade foi excedido | ||
FF | FF | Internal Error | Irregularidade interna do software |