Mot d'état
Bit | Fonction | DP | V/P | Description |
|---|---|---|---|---|
... | ... | ... |
| ... |
8 | Défaut | EP 1:8 | V/P |
Les défauts actifs peuvent être acquittés par l'activation du signal EP 1:8 "Reset défaut". |
9 | avertissement | EP 1:9 | V/P |
Les avertissements peuvent être acquittés par l'activation du signal EP 1:8 "Reset défaut", à condition que la cause de l'avertissement n'existe plus. Les avertissements paramétrés comme avertissements avec autoreset s'auto-suppriment si la cause de l'avertissement n'existe plus. Dans ce cas, un reset n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consulter le manuel produit de l'appareil correspondant. |
... | ... | ... |
| ... |
12 | Fin de course logiciel inactif | EP 1:12 | V/P | Ce signal est activé si des fins de course logiciels sont activés et configurés dans la configuration et si l'une des conditions suivantes est remplie.
|