Palavra de estado
Bit | Função | PD | V/P | Descrição |
|---|---|---|---|---|
... | ... | ... |
| ... |
8 | Irregularidade | PE 1:8 | V/P |
Irregularidades ativas podem ser repostas através do sinal PE 1:8 "Reset de irregularidade". |
9 | Atenção | PE 1:9 | V/P |
Avisos podem ser repostos através da definição do sinal PE 1:8 "Reset de irregularidade" se o motivo para o aviso não existir mais. Avisos parametrizados como avisos com self-reset se autoexcluem se o motivo para o aviso não existir mais. Nesse caso não é necessário um reset. Estão disponíveis mais informações no manual do produto da respectiva unidade. |
... | ... | ... |
| ... |
12 | Chave fim de curso SW Inativo | PE 1:12 | V/P | Este sinal está ativo quando as chaves fim de curso de software são ativadas e configuradas na configuração e uma das seguintes condições é atendida:
|