Palabra de estado

Bit

Función

PD

V/P

Descripción

...

...

...

 

...

8

Fallo

PI 1:8

V/P

  • "1": Fallo presente
  • "0": Ningún fallo presente

Fallos activos se pueden resetear mediante la emisión de la señal PI 1:8 "Reset del fallo".

9

Aviso

PI 1:9

V/P

  • "1": Aviso presente
  • "0": Ningún aviso presente

Avisos pueden resetearse mediante la emisión de la señal PI 1:8 "Reset del fallo", si ya no existe la razón para el aviso. Los avisos parametrizados como avisos con Self-Reset se borran automáticamente si ya no existe la razón para el aviso. En este caso no es necesario ningún reset.

Encontrará más información en el manual de producto de la unidad correspondiente.

...

...

...

 

...

12

Final de carrera de SW

Inactivo

PI 1:12

V/P

Esta señal se activa cuando los finales de carrera de software están activados y configurados en la configuración y se cumple una de las siguientes condiciones:

  • PO 1:12 activa
  • Ambos finales de carrera de software fueron configurados al valor "0"