Modo de posicionamiento Touchprobe - Posición de destino absoluta – Recorrido restante con signo (421)
Posicionamiento absoluto de un eje en el punto cero de la máquina o posicionamiento relativo de un eje con respecto a la posición real (421). La posición relativa se procesa con signo y se adopta cuando está activa la función adicional Función Touchprobe y se desencadena un evento de disparo.
Información adicional