Mode positionnement Touchprobe – Position cible absolue – Distance restante avec signe (421)
Positionnement absolu d'un axe sur le point zéro machine ou positionnement relatif d'un axe par rapport à la position réelle (421). La position relative est traitée avec signe et appliquée en cas d'activation de la fonction spéciale Fonction Touchprobe et d'évènement de déclenchement.
Informations complémentaires