Secuencia de proceso y estados de señal

N.º

Secuencia

PD

Estados de señal

[1]

Habilitación general

  • PO 1:0 = "1"
  • Habilitación/parada de emergencia

PO 1:0

  • "1": Habilitación
  • "0": Deceleración con rampa de parada de emergencia
  • PO 1:1 = "1"
  • Habilitación/parada de aplicación

PO 1:1

  • "1": Habilitación
  • "0": Deceleración conforme a límite de aplicación
  • PO 1:13 = "0"
  • Bloqueo de etapa de salida (señal con la prioridad superior)

PO 1:13

  • "0": Habilitación etapa de salida
  • "1": Etapa de salida bloqueada (El accionamiento se detiene por inercia o se aplica el freno).

[1]

Activación del modo de aplicación "Posicionamiento absoluto"

PO 6

400 (decimal)

Aplicación de los parámetros dinámicos (también durante el proceso de desplazamiento)

PO 2

PO 3

PO 4

Velocidad de consigna

Aceleración

Deceleración

[1] a [3]

y a partir de [4]

Arranque/parada del eje

PO 1:7

  • "1": el accionamiento acelera con el valor especificado a través de PO 3 a la velocidad de consigna especificada a través de PO 2.
  • "0": el motor se mantiene regulado por posición en la velocidad 0.

[2]

Especificación de la posición de consigna (una nueva posición de consigna se aplica también durante el proceso de desplazamiento)

PO 7

PO 8

Posición de consigna (High-Word)

Posición de consigna (Low-Word)

[1] a [2]
y a partir de [5]

Si la posición real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado, se emite la respuesta "En posición". El accionamiento queda parado regulado por posición.

PI 1:7

  • "1": Mensaje "En posición" activo.