Modo de posicionamiento relativo (401)
Posicionamiento de un accionamiento relativo a la posición actual (401).
Ejemplo: Operación cíclica en una cinta transportadora.
- Tipo de eje "Lineal": Posición de consigna con procesamiento con signo
- Tipo de eje "Modulo": posición de consigna = módulo mínimo ≤ posición de destino < módulo máximo
Información adicional