Mode positionnement relatif (401)

Positionnement relatif d'un entraînement par rapport à la position actuelle (401)

Exemple : fonctionnement par impulsions pour convoyeur à bande

  • Type d'axe "Linéaire" : consigne de position avec traitement du signe
  • Type d'axe "Modulo" : consigne de position = modulo minimum ≤ position cible < modulo maximum