流程和信号状态

编号

流程

PD

信号状态

[1]

普通使能

  • PO 1:0 = “1”
  • 使能/紧急停止

PO 1:0

  • “1”:使能
  • “0”:使用紧急停止斜坡的减速
  • PO 1:1 = “1”
  • 使能/应用停止

PO 1:1

  • “1”:使能
  • “0”:根据应用极限的减速
  • PO 1:13 = “0”
  • 输出级锁定(优先级最高的信号)

PO 1:13

  • “0”:使能输出级
  • “1”:输出级已禁用(驱动装置慢慢运行或制动器起作用)。

[1]

激活应用模式“绝对定位”

PO 6

400(十进制)

应用动态参数(包括在运行过程中)

PO 2

PO 3

PO 4

设定速度

加速

减速

[1] 至 [3]

以及 [4] 以上

启动/停止轴

PO 1:7

  • “1”:驱动装置以由PO 3给定的值加速至由PO 2给定的设定速度。
  • “0”:电机在转速为0时保持位置受控。

[2]

设定额定位置(运行过程中也会应用新的额定位置)

PO 7

PO 8

“额定位置”(High-Word)

“额定位置”(Low-Word)

[1] 至 [2]
和 [5] 及以上

如果实际位置在已配置的窗口宽度内,则设置反馈为“就位”。驱动装置保持位置受控。

PI 1:7

  • “1”:“就位”信息激活。