Modo de posicionamiento absoluto (400)
Posicionamiento absoluto (400) de un eje referido al punto cero de la máquina (punto de referencia). La posición de consigna se procesa con signo.
- Tipo de eje "Lineal": Posición de consigna con procesamiento con signo
- Tipo de eje "Modulo": posición de consigna = módulo mínimo ≤ posición de destino < módulo máximo
Información adicional