Mode positionnement absolu (400)
Positionnement absolu (400) d'un axe en référence au point zéro machine (point de référence). La consigne de position est traitée avec signe.
- Type d'axe "Linéaire" : consigne de position avec traitement du signe
- Type d'axe "Modulo" : consigne de position = modulo minimum ≤ position cible < modulo maximum
Informations complémentaires