Lectura de parámetros

El siguiente ejemplo de aplicación muestra cómo leer la tensión del circuito intermedio actual.

  1. Determine el índice, el subíndice y el offset del parámetro que se debe leer. Encontrará los valores en la ventana de ayuda contextual (información útil) del parámetro MOVISUITE®. La ventana de ayuda contextual (información útil) del parámetro se muestra al desplazar el puntero del ratón sobre el valor de visualización actual del parámetro.
    • Aquí: índice = 8364, subíndice = 160, offset = sin offset
  2. Envíe el servicio deseado (lectura) y los valores determinados para índice, subíndice y offset al accionamiento a través de los datos de proceso. El bit "PO 1.14 Activate" debe estar configurado como "FALSE".
    • Una vez que el accionamiento acepta las consignas correctas, las consignas indicadas se devuelven a través de la palabra de estado.
  3. Configure el bit PO 1.14 "Activate" como "TRUE".
    • El accionamiento pone el bit PI 1.13 "Busy" en "TRUE" durante la duración del servicio (entre 50 y 200 ms) y borra el bit PI 1.14 "Done". Una vez finalizado el servicio, PI 1.13 "Busy" pasa de nuevo a "FALSE" y PI 1.14 "Done", a "TRUE".
  • Si se realiza correctamente, mediante PI 4&5 se muestra el resultado (aquí: 606909) y si no se realiza correctamente, se muestra el código de fallo.
  • Mientras el bit PO 1.14 "Activate" esté en "TRUE", se mostrará el resultado. El restablecimiento de PO 1.14 "Activate" tiene como resultado el restablecimiento de los bits PI 1.14 "Done" y PI 1.15 "Error" y la eliminación del último valor leído.

 

Del procedimiento descrito resulta el siguiente diagrama de tiempos: