Escritura de parámetros
El siguiente ejemplo de aplicación muestra cómo escribir la consigna fija "Velocidad 1".
- Determine índice, subíndice y offset de la consigna fija "Velocidad 1" que desea escribir. Encontrará los valores en la ventana de ayuda contextual (información útil) del parámetro correspondiente de MOVISUITE®. La ventana de ayuda contextual (información útil) del parámetro se muestra al desplazar el puntero del ratón sobre el valor de display actual del parámetro.
- Aquí: índice = 8354, subíndice = 1, offset = sin offset
- Envíe el servicio deseado (escritura) y los valores determinados para índice, subíndice y offset al accionamiento a través de los datos de proceso. El bit "PO 1.14 Activate" debe indicar "FALSE".
- Una vez que el accionamiento acepta las consignas correctas, las consignas indicadas se devuelven a través de la palabra de estado.
- Ajuste el bit PO 1.14 "Activate" a "TRUE".
- Durante la duración del servicio (entre 50 y 200 ms), el accionamiento ajusta el bit PI 1.13 "Busy" a "TRUE" y borra el bit PI 1.14 "Done". Finalizado el servicio, PI 1.13 "Busy" vuelve a ajustarse a "FALSE" y PI 1.14 "Done" a "TRUE".


- Con una ejecución correcta, el resultado (en este caso: 1111) se muestra mediante PI 4&5, y en caso de ejecución incorrecta se muestra el código de fallo.
- El resultado se mostrará mientras el bit PO 1.14 "Activate" se mantenga ajustado a "TRUE". El restablecimiento del PO 1.14 "Activate" conlleva el restablecimiento de los bits PI 1.14 "Done" y PI 1.15 "Error" y el borrado del último valor leído.
Del procedimiento descrito resulta el siguiente diagrama de tiempos: