Gravar parâmetros
O exemplo de aplicação a seguir mostra como a frequência fixa "Velocidade 1" pode ser gravada.
- Determine o índice, subíndice e offset da frequência fixa "Velocidade 1" a ser gravada. É possível encontrar os valores na respectiva tooltip do parâmetro no MOVISUITE®. A tooltip do parâmetro é exibida quando o mouse se move sobre o valor de exibição atual do parâmetro.
- Aqui: Índice = 8354, Subíndice = 1, Offset = sem offset
- Envie o serviço desejado (Write) e os valores determinados para índice, subíndice e offset para o acionamento através dos dados do processo. O bit "PO 1.14 Activate" deve ser definido como "FALSE".
- Se o acionamento aceitou os valores nominais corretos, os valores nominais especificados são retornados através da palavra de estado.
- Defina o bit PO 1.14 "Activate" para "TRUE".
- O acionamento define o bit PI 1.13 "Busy" como "TRUE" durante o serviço (entre 50 e 200 ms) e exclui o bit PI 1.14 "Done". Após o término do serviço, PI 1.13 "Busy" é redefinido para "FALSE" e PI 1.14 "Done" para "TRUE".


- Se a execução for bem-sucedida, o resultado é exibido via PI 4&5 (aqui: 1111) e na execução com irregularidade do código de irregularidade.
- O resultado é exibido enquanto o bit PO 1.14 "Activate" estiver definido como "TRUE". A redefinição do PO 1.14 "Activate" faz com que os bits PI 1.14 "Done" e PI 1.15 "Error" sejam zerados e o último valor lido seja excluído.
O procedimento descrito resulta no seguinte diagrama de ciclos: