参数阅读
下面的应用示例介绍了读取直流侧当前电压的方法。
- 确定待读取参数的索引、子索引和偏移量。这些值请参见MOVISUITE®中相应的参数工具提示。当您将鼠标移到参数的当前显示值上时,将显示参数工具提示。
- 此处为:索引 = 8364,子索引 = 160,偏移量 = 无偏移量
- 通过过程数据向驱动装置发送所需的服务 (Read) 和确定的索引、子索引和偏移量的值。位“PO 1.14 Activate”必须设置为“FALSE”。
- 如果驱动装置已经接受了正确的设定值,那么指定的设定值将通过状态字返回。
- 将位PO 1.14“Activate”设置为“TRUE”。
- 在服务进行期间(50至200 ms之间),驱动装置将位PI 1.13“Busy”设置为“TRUE”,并删除位PI 1.14“Done”。服务结束后,PI 1.13“Busy”再次被设置为“FALSE”,PI 1.14“Done”被设置为“TRUE”。


- 如果服务成功完成,结果(此处:606909)将通过PI 4&5显示,如果执行中出现问题,则会显示故障代码。
- 只要位PO 1.14“Activate”被设置为“TRUE”,就会显示出该结果。PO 1.14“Activate”的复位会导致PI 1.14“Done”和PI 1.15“Error”的复位,并会删除最后所读取的值。
下面的周期图描述了这一过程: