Asignación estándar de las entradas binarias
Cuando se utiliza el módulo de software, a las entradas digitales se les asigna de forma estándar las siguientes funciones:
MOVIKIT® Velocity Drive
Entrada digital | Función |
|---|---|
DI 00 | Sin función |
DI 01 | Sin función |
DI 02 | Sin función |
DI 03 | Sin función |
DI 04 | Sin función |
DI 05 | Sin función |
DI 06 | Sin función |
DI 07 | Sin función |
DI 08 | Interruptor de mantenimiento |
DIO 01 | Configurada como entrada, sin función |
DIO 02 | Configurada como entrada, sin función |
MOVIKIT® Positioning Drive
Entrada digital | Función |
|---|---|
DI 00 | Habilitación de etapa de salida (si está disponible) |
DI 01 | FCB 12 Búsqueda de referencia – Leva de referencia |
DI 02 | Interruptor de fin de carrera de HW positiva AS1 |
DI 03 | Interruptor de fin de carrera de HW negativa AS1 |
DI 04 | Entrada Touchprobe |
DI 05 | Reset del fallo |
DI 06 | Sin función |
DI 07 | Sin función |
DI 08 | Interruptor de mantenimiento |
DIO 01 | Configurada como entrada, sin función |
DIO 02 | Configurada como entrada, sin función |
AVISO