Atribuição padrão das entradas digitais

 

Ao usar o módulo de software, as entradas digitais recebem as seguintes funções por padrão:

MOVIKIT® Velocity Drive

Entrada digital

Função

DI 00

Sem função

DI 01

Sem função

DI 02

Sem função

DI 03

Sem função

DI 04

Sem função

DI 05

Sem função

DI 06

Sem função

DI 07

Sem função

DI 08

Chave de manutenção

DIO 01

Configurado como entrada, sem função

DIO 02

Configurado como entrada, sem função

MOVIKIT® Positioning Drive

Entrada digital

Função

DI 00

Liberação do estágio de potência, se houver

DI 01

FCB 12 Referenciamento – Came de referência

DI 02

Chave de fim de curso positivo HW AS1

DI 03

Chave de fim de curso negativo HW AS1

DI 04

Entrada Touchprobe

DI 05

Reset de irregularidade

DI 06

Sem função

DI 07

Sem função

DI 08

Chave de manutenção

DIO 01

Configurado como entrada, sem função

DIO 02

Configurado como entrada, sem função

INFORMAÇÃO

As entradas exibidas dependem do tipo de unidade usado e podem ser reduzidas adequadamente.