数字输入端的标准配置
使用软件模块时,默认对数字输入端配置以下功能:
MOVIKIT® Velocity Drive
数字量输入端 | 功能 |
|---|---|
DI 00 | 无功能 |
DI 01 | 无功能 |
DI 02 | 无功能 |
DI 03 | 无功能 |
DI 04 | 无功能 |
DI 05 | 无功能 |
DI 06 | 无功能 |
DI 07 | 无功能 |
DI 08 | 维护开关 |
DIO 01 | 配置为输入端,无功能 |
DIO 02 | 配置为输入端,无功能 |
MOVIKIT® Positioning Drive
数字量输入端 | 功能 |
|---|---|
DI 00 | 输出级使能,如果有 |
DI 01 | FCB 12参考运行 – 参考凸轮 |
DI 02 | 驱动机构1硬件限位开关正 |
DI 03 | 驱动机构1硬件限位开关负 |
DI 04 | Touchprobe输入端 |
DI 05 | 故障复位 |
DI 06 | 无功能 |
DI 07 | 无功能 |
DI 08 | 维护开关 |
DIO 01 | 配置为输入端,无功能 |
DIO 02 | 配置为输入端,无功能 |
提示