Affectation standard des entrées digitales
En cas d'utilisation du module logiciel, les fonctions suivantes sont affectées en standard aux entrées digitales.
MOVIKIT® Velocity Drive
Entrée digitale | Fonction |
|---|---|
DI 00 | Sans fonction |
DI 01 | Sans fonction |
DI 02 | Sans fonction |
DI 03 | Sans fonction |
DI 04 | Sans fonction |
DI 05 | Sans fonction |
DI 06 | Sans fonction |
DI 07 | Sans fonction |
DI 08 | Interrupteur marche/arrêt |
DIO 01 | Configurée comme entrée, sans fonction |
DIO 02 | Configurée comme entrée, sans fonction |
MOVIKIT® Positioning Drive
Entrée digitale | Fonction |
|---|---|
DI 00 | Libération étage de puissance, le cas échéant |
DI 01 | FCB 12 Prise de référence – Came de référence |
DI 02 | Fin de course mat. positif MTR1 |
DI 03 | Fin de course mat. négatif MTR1 |
DI 04 | Entrée Touchprobe |
DI 05 | Reset de défaut |
DI 06 | Sans fonction |
DI 07 | Sans fonction |
DI 08 | Interrupteur marche/arrêt |
DIO 01 | Configurée comme entrée, sans fonction |
DIO 02 | Configurée comme entrée, sans fonction |
REMARQUE