Entradas/salidas digitales
La asignación de las entradas binarias/salidas binarias se lleva a cabo en la configuración del módulo de software en el menú Entradas/salidas. La asignación se puede configurar libremente o se puede realizar mediante asignaciones estándar predefinidas. Para ello se dispone de los campos de ajuste descritos en el capítulo Configurar entradas binarias/salidas binarias.

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado de la instalación en caso de interrupción de la comunicación con el control de nivel superior.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
- Cerciórese de que por las salidas binarias son controladas solo aquellas partes de la instalación que no puedan provocar situaciones peligrosas.
Información adicional