Comprobación de los datos de proceso

Proceda como se indica a continuación:

  1. Abra en MOVISUITE® la configuración del variador y abra en "Diagnóstico" el menú "Diagnóstico MOVIKIT®".
    • Durante el arranque, el diagnóstico MOVIKIT® está en el modo monitor.
  2. Pulse [Encender] o [Apagar] para cambiar entre el modo de control y el modo monitor.
    • En el modo monitor pueden observarse los datos de proceso de la interfaz del bus de campo.
    • En el modo de control (control de PC) se pueden especificar los valores mediante la interfaz de usuario del diagnóstico MOVIKIT®. Los datos se treansmiten de manera automática y continua al variador y surten efecto inmediato.