Diagnóstico MOVIKIT®

Para la puesta en marcha rápida y la comprobación del control y de la aplicación, todos los módulos de software MOVIKIT® disponen de un monitor de diagnóstico. El monitor de diagnóstico tiene adicionalmente para el puro modo monitor también un modo de control con el cual se pueden controlar desde MOVISUITE® las funciones del módulo de software.

La interfaz de usuario del diagnóstico MOVIKIT® se estructura de la siguiente forma:

[1]

Botón de diagnóstico MOVIKIT® en el menú de configuración

[2]

Botón para cambiar entre "Control de PC" y "Modo monitor"

[3]

Vista general de los datos de entrada y salida de proceso

[4]

Representación bit a bit de la palabra de control y estado