Diagnostic MOVIKIT®
Tous les modules logiciels MOVIKIT® disposent d'un moniteur de diagnostic permettant la mise en service et le contrôle rapides de la commande et de l'application. En plus du mode moniteur pur, le moniteur de diagnostic dispose également d'un mode pilotage, à l'aide duquel les fonctions du module logiciel peuvent être pilotées à partir de MOVISUITE®.
L'interface utilisateur du diagnostic MOVIKIT® est structurée comme suit.
[1] | Bouton Diagnostic MOVIKIT® dans le menu de configuration |
[2] | Bouton pour passer du mode de pilotage par PC au mode moniteur. |
[3] | Liste des données entrée process et des données sortie process |
[4] | Représentation bit par bit du mot d'état et du mot de commande |
Informations complémentaires