Vérification des données process
Procéder comme suit.
- Dans MOVISUITE®, ouvrir la configuration du variateur d'application et, sous "Diagnostic", ouvrir le menu "Diagnostic MOVIKIT®".
- Au démarrage, le diagnostic MOVIKIT® est en mode moniteur.
- Cliquer sur le bouton [Activer] ou [Désactiver] pour basculer entre la fonction de pilotage par PC et le mode moniteur.
- Le mode moniteur permet de visualiser les données process de l'interface bus de terrain.
- Le mode pilotage (pilotage par PC) permet de spécifier des valeurs via l'interface utilisateur du diagnostic MOVIKIT®. Les données sont envoyées automatiquement et en continu au variateur de vitesse et sont immédiatement actives.