Verificar dados do processo

Proceda da seguinte forma:

  1. No MOVISUITE®, abra a configuração do conversor de aplicação e em "Diagnóstico", abra o menu "Diagnóstico MOVIKIT®".
    • Na partida, o diagnóstico MOVIKIT® está no modo de operação do monitor.
  2. Clique na tecla [Ligar] ou [Desligar] para alternar entre o controle de PC e o modo de operação do monitor.
    • No modo de operação do monitor é possível observar os dados do processo da interface fieldbus.
    • No modo de comando (controle de PC), os valores podem ser especificados através da interface do usuário de diagnóstico do MOVIKIT®. Os dados são enviados para o conversor de modo automático e contínuo, entrando logo em efeito.