En el Modo monitor, las consignas del control de nivel superior se muestran en el área "Vista general de datos de procesos", en la columna "Datos de salida PLC". La palabra de control y de estado se representa bit a bit.