TANGOF Ausschalten der Tangentialsteuerung für die angegebene Folgeachse / Deaktivieren des tangentialen Folgens
Deaktiviert die Tangentialsteuerung. Der Parameter "Folgeachse" wird beim Import erwartet, jedoch im SRL-Programm ignoriert. Als Folgeachse sind die Adressbuchstaben der kartesischen Positionen (X,Y,Z,A,B,C) zulässig.
HINWEIS: Die "Folgeachse" in der Tangentialsteuerung wird durch die Hauptebene definiert. Im G-Code ist diese durch TANG oder die Befehle G17 (XY), G18 (ZX) oder G19 (YZ) festzulegen.
Syntax: Hinweis zur Syntax-Erläuterung beachten
TANGOF (<Folgeachse : (X,Y,Z,A,B,C)>)
Beispiel:
TANGON(X)
Umsetzung im SRL-Programm:
SET_TANGENTIAL_PARAActivate tangential control := false