TANG Definition einer tangentialen Nachführung / Festlegen der Ebene in welcher die Tangentialsteuerung aktiv sein soll
Parametriert die Ebene der Tangentialsteuerung und legt diese fest. Die Parameter "Folgeachse" und "Koppelfaktor" werden beim Import erwartet, jedoch im SRL-Programm ignoriert. Als Folgeachse sind die Adressbuchstaben der kartesischen Positionen (X,Y,Z,A,B,C) zulässig. Der Koppelfaktor muss gleich dem Wert 1 sein, da es diese Einstellmöglichkeit nicht gibt. Die Parameter "Leitachse 1" und "Leitachse 2" erwarten die Adressbuchstaben für die kartesischen Positionen X, Y, Z. Mit diesen wird die Ebene festgelegt, in welcher die Tangentialsteuerung wirkt. Eine Reihenfolge der Adressbuchstaben ist nicht zu beachten, die Kombination muss jedoch die zulässigen Ebenen XY, ZX oder YZ formulieren (Alternativ also YX, XZ, ZY)
HINWEIS: Alternativ zum TANG-Befehl kann die Ebene der Tangentialsteuerung durch die Befehle G17 (XY), G18 (ZX) oder G19 (YZ) festgelegt werden.
Syntax: Hinweis zur Syntax-Erläuterung beachten
TANG (<Folgeachse : (X,Y,Z,A,B,C)> , <Leitachse1 : (X,Y,Z)>, <Leitachse2 : (X,Y,Z)>, <Koppelfaktor: 1>)
Beispiel:
TANG(X, X,Y,1)
Umsetzung im SRL-Programm:
Plane := XY