TLIFT Zwischensatz an Konturecken einfügen / im SRL ignorierter Befehl

Wird im SRL-Programm ignoriert, da die Tangentialsteuerung immer Zwischensätze ausführt. Es erfolgt immer ein Ausrichten in der Konturecke. HINWEIS: Das Verhalten der Tangentialsteuerung entspricht immer einem Siemens NC-Programm mit TLIFT. Hingegen erfolgt beim Ausführen mit einer Siemens-Steuerung ohne programmiertes TLIFT das Ausrichten erst im nächsten Bahnsegment, also ohne das Einfügen von Zwischensätzen an Konturecken. Das Fehlen von TLIFT führt nicht zu einem Fehler, der Anwender wird jedoch mit einer Warnung auf ein abweichendes Verhalten hingewiesen.