将过程数据字传输至控制器
在Logix Designer中将通过“Controller Tags”监视和控制过程数据交换。
请按以下步骤进行操作:
- 您已通过IEC编辑器将MOVISUITE®项目加载到控制器中。
- 可编程控制器与控制器之间的连接已建立(可编程控制器处于RUN模式)。
- 切换到Logix Designer项目。
- 在“Controller Organizer”中选择“Controller Tags”。
- 右侧屏幕区域将显示可编程控制器与控制器进行交换的过程数据字。
- 在本示例中,这些过程输出数据字将发送到控制器上。
- 切换到IEC编辑器项目中。
- 双击设备树型图中的EtherNet/IP™从站的过程数据,检查控制器的过程输入数据字的数值是否与可编程控制器发送的过程输出数据字一致。


- 当可编程控制器发送的过程数据字能够到达控制器时,则通讯已成功建立。
- 或者,也可以使用IEC编辑器中的现场总线监视器(参见“在IEC编辑器中进行现场总线诊断”)。