Transmission des mots de données process dans le contrôleur

L'échange de données process est suivi et piloté dans le Logix Designer à l'aide de balises de contrôle.

Procéder comme suit.

  • Le projet MOVISUITE® a été chargé dans le contrôleur via IEC Editor.
  • La liaison entre l'API et le contrôleur est établie (l'API est en mode RUN).
  1. Passer dans le projet Logix Designer.
  2. Dans la fenêtre "Controller Organizer", sélectionner "Controller Tags" (balises de contrôle).
    • Les mots de données process échangés entre l'API et le contrôleur s'affichent dans la partie droite de l'écran.
    • Dans cet exemple, ces mots de données sortie process sont envoyés au contrôleur.
  3. Passer dans le projet IEC Editor.
  4. Dans l'arborescence des appareils, double-cliquer sur les données process de l'esclave EtherNet/IP™ et vérifier si les valeurs des mots de données entrée process du contrôleur sont identiques aux mots de données sortie process envoyés par l'API.
  • Si les mots de données process transmis par l'API sont parvenus jusqu'au contrôleur, cela signifie que la communication est correctement établie.
  • En alternative, il est possible d'utiliser le moniteur bus de terrain dans IEC Editor (voir Réalisation du diagnostic du bus de terrain dans IEC Editor).