Transmitir palabras de datos de proceso al controlador

El intercambio de datos de proceso se observa y controla en el Logix Designer con "Controller Tags" (Etiquetas del controlador).

Proceda como se indica a continuación:

  • Usted ha cargado el proyecto MOVISUITE® mediante el IEC Editor en el controlador.
  • La conexión entre el PLC y el controlador está establecida (el PLC está en modo RUN).
  1. Cambie al proyecto Logix-Designer.
  2. En "Controller Organizer" (Organizador de controlador), seleccione el área "Controller Tags" (Etiquetas del controlador).
    • En la zona derecha de la pantalla se muestran las palabras de datos de proceso que el PLC intercambia con el controlador.
    • En este ejemplo se envían palabras de datos de salida de proceso al controlador.
  3. Cambie al proyecto IEC Editor.
  4. Haga doble clic en el árbol de unidades sobre los datos de proceso del esclavo EtherNet/IP™ y compruebe si los valores de las palabras de datos de entrada de proceso del controlador son idénticos a las palabras de datos de salida de proceso del PLC enviados.
  • Si han llegado al controlador las palabras de datos de proceso enviadas por el PLC, la comunicación se ha establecido exitosamente.
  • Alternativamente, puede utilizar el monitor del bus de campo en el editor IEC (véase "Realización de diagnósticos de bus de campo en el editor IEC").