Transferir palavras de dados de processo para o controlador
A troca de dados de processo é observada e controlada no Logix Designer com "Controller Tags".
Proceda da seguinte forma:
- O projeto MOVISUITE® foi carregado no controlador usando o Editor IEC.
- A conexão entre o CLP e o controlador está estabelecida (o CLP está no modo RUN).
- Mudar para o projeto Logix Designer.
- No "Controller Organizer" selecione a área "Controller Tags".
- No lado direito da tela são exibidas as palavras de dados de processo que o CLP troca com o controlador.
- Nesse exemplo são enviadas palavras de dados de saída de processo para o controlador.
- Mudar para o projeto do IEC Editor.
- Faça duplo clique nos dados do processo do escravo EtherNet/IP™ na árvore da unidade e verifique se os valores das palavras de dados de entrada do processo do controlador são idênticos às palavras de dados de saída de processo enviadas do CLP.


- Se as palavras de dados de processo enviadas pelo CLP tiverem chegado ao controlador, a comunicação foi estabelecida com sucesso.
- Alternativamente, é possível utilizar o monitor fieldbus no Editor IEC (ver "Executar diagnósticos de fieldbus no Editor IEC").