Dados técnicos gerais MOVIMOT® advanced DRN..
Informações adicionais
- Entrada (tipo de conexão: ☆)
- Entrada (tipo de conexão: △)
- Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: ☆, ponto de operação do motor 400 V/50 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:10, tampa de controle do tamanho 1
- Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: ☆, ponto de operação do motor 400 V/50 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:10, tampa de controle do tamanho 2
- Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: △, ponto de operação do motor 400 V/100 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:20, tampa de controle do tamanho 1
- Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: △, ponto de operação do motor 400 V/100 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:20, tampa de controle do tamanho 2
- Características do motor
- Tampa de controle (conversor) do tamanho 1
- Tampa de controle (conversor) do tamanho 2
- Chopper de frenagem e resistência de frenagem
- Local de montagem
- Informação geral