Informação geral
MOVIMOT® advanced | |
|---|---|
Quantidade permitida de ligações/desligamentos da rede | 1 x por minuto |
Tempo mínimo para desligamento da rede | 10 s |
Modo de operação | S1, DB (EN 60034-1) |
Tipo de refrigeração | Refrigeração natural |
Funções de sinalização | Elementos de indicação para indicar o estado da unidade |
Medida de prevenção necessária | Aterramento da unidade |
Capacidade de transporte de corrente dos bornes | Ver o capítulo:
|
Imunidade a interferências | EN 61800-3, 2. Ambiente (ambiente industrial) |
Emissão de interferências | EN 61800-3 Categoria C3 Nas redes de TI, nenhuma categoria EMC é especificada. |
Peso | Consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Dados da unidade" > "Dados técnicos gerais MOVIMOT® advanced" > Motor .. |