General
MOVIMOT® advanced | |
|---|---|
Número permitido de conexiones/desconexiones de red | 1 por minuto |
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | 10 s |
Modo de funcionamiento | S1, DB (EN 60034-1) |
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural |
Funciones de aviso | Elementos de display para mensaje de estado de la unidad |
Medida de protección necesaria | Puesta a tierra de la unidad |
Capacidad de corriente admisible de las bornas | Véase el capítulo:
|
Inmunidad a interferencias | EN 61800-3, 2. entorno (entorno industrial) |
Emisión de interferencias | EN 61800-3 categoría C3 En las redes IT no se especifica categoría CEM. |
Masa | Véase el capítulo "Datos técnicos" > "Datos de la unidad" > "Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced" > Motor .. |