Allgemein
MOVIMOT® advanced | |
|---|---|
Zulässige Anzahl der Netz-Ein-/Ausschaltungen | 1 x pro Minute |
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | 10 s |
Betriebsart | S1, DB (EN 60034-1) |
Kühlungsart | Selbstkühlung |
Meldefunktionen | Anzeige-Elemente zur Zustandsmeldung des Geräts |
Erforderliche Schutzmaßnahme | Erdung des Geräts |
Strombelastbarkeit der Klemmen | Siehe Kapitel:
|
Störfestigkeit | EN 61800-3, 2. Umgebung (industrielle Umgebung) |
Störaussendung | EN 61800-3 Kategorie C3 Bei IT-Netzen ist keine EMV-Kategorie spezifiziert. |
Masse | Siehe Kapitel "Technische Daten" > "Gerätedaten" > "Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced" > Motor .. |