Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced DRN..
Weiterführende Informationen
- Eingang (Schaltungsart: ☆)
- Eingang (Schaltungsart: △)
- Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 1
- Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 2
- Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 1
- Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 2
- Motorkennlinien
- Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 1
- Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 2
- Brems-Chopper und Bremswiderstand
- Einbauort
- Allgemein