Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 2
MOVIMOT® advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2
| Baugröße 2
| |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Ausgangsnennstrom | IN_ Umrichter | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
Ausgangsscheinleistung | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
Überlastfähigkeit | UNetz = 400 V | faus < 3 Hz: 235 % faus > 3 Hz: 300 % | faus < 3 Hz: 195 % faus > 3 Hz: 250 % | faus < 3 Hz: 155 % faus > 3 Hz: 200 % | |
UNetz = 500 V | faus < 3 Hz: 210 % faus > 3 Hz: 300 % | faus < 3 Hz: 175 % faus > 3 Hz: 250 % | faus < 3 Hz: 140 % faus > 3 Hz: 200 % | ||
Die Überlastfähigkeit der Antriebseinheit ist auf 210 %Außnahme: Für die Kombination Elektronikdeckel D..0160 mit dem Motor DRN132M4 ist die Überlastfähikeit auf 200 % begrenzt. | |||||
PWM-Frequenz | fPWM | 4/8/16 kHz (einstellbar) | |||
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | U/f: | 599 Hz | ||
VFCPLUS: | 250 Hz | ||||
CFC: | 500 Hz | ||||
ELSM®: | 500 Hz | ||||
Nennverlustleistung Leistungsteil | PV | 90 W | 120 W | 153 W | 191 W |