Tapa de la electrónica (variador) tamaño 2
MOVIMOT® advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2
| Tamaño 2
| |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Corriente nominal de salida | IN_ variador | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
Potencia aparente de salida | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
Capacidad de sobrecarga | URed = 400 V | fout < 3 Hz: 235 % fout > 3 Hz: 300 % | fout < 3 Hz: 195 % fout > 3 Hz: 250 % | fout < 3 Hz: 155 % fout > 3 Hz: 200 % | |
URed = 500 V | fout < 3 Hz: 210 % fout > 3 Hz: 300 % | fout < 3 Hz: 175 % fout > 3 Hz: 250 % | fout < 3 Hz: 140 % fout > 3 Hz: 200 % | ||
La capacidad de sobrecarga de la unidad de accionamiento está limitada a 210 %Excepción: Para la combinación de tapa de la electrónica D..0160 con el motor DRN132M4,la capacidad de sobrecarga está limitada a 200 %. | |||||
Frecuencia PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustable) | |||
Frecuencia de salida máx. | fmáx | U/f: | 599 Hz | ||
VFCPLUS: | 250 Hz | ||||
CFC: | 500 Hz | ||||
ELSM®: | 500 Hz | ||||
Pérdida nominal de potencia Módulo de potencia | PV | 90 W | 120 W | 153 W | 191 W |