规格2电子设备盖板(变频器)
MOVIMOT® advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|
电子设备盖板规格 | 规格2
| 规格2
| |||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
电子设备盖板 | I额定_变频器 | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
输出视在功率 | S额定 | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
I额定_变频器 | U电源 = 400 V | f输出 < 3 Hz:235 % f输出 > 3 Hz:300 % | f输出 < 3 Hz:195 % f输出 > 3 Hz:250 % | f输出 < 3 Hz:155 % f输出 > 3 Hz:200 % | |
U电源 = 500 V | f输出 < 3 Hz:210 % f输出 > 3 Hz:300 % | f输出 < 3 Hz:175 % f输出 > 3 Hz:250 % | f输出 < 3 Hz:140 % f输出 > 3 Hz:200 % | ||
驱动装置的过载容量限制在210%例外:对于电子设备盖板D..0160与电机DRN132M4的组合,过载容量限制在200%。 | |||||
PWM频率 | fPWM | 4/8/16 kHz(可设置) | |||
最大输出频率 | f最大 | V/f: | 599 Hz | ||
VFCPLUS: | 250 Hz | ||||
CFC: | 500 Hz | ||||
ELSM®: | 500 Hz | ||||
额定功率损耗 功率部件 | P损耗 | 90 W | 120 W | 153 W | 191 W |