制动斩波器和制动电阻
MOVIMOT® advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
电子设备盖板规格 | 规格1
| 规格1
| ||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
最小制动电阻 | R最小制动电阻 | 100 Ω | ||||
制动斩波器的持续功率 | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
制动斩波器的峰值功率 | 300%输出视在功率S额定 x 0.9 | 225% S额定 x 0.9 | ||||
MOVIMOT® advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|
电子设备盖板规格 | 规格2
| 规格2
| |||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
最小制动电阻 | R最小制动电阻 | 47 Ω | 33 Ω | ||
制动斩波器的持续功率 | 4.9 kW | 6.6 kW | 8.7 kW | 11.1 kW | |
制动斩波器的峰值功率 | 300%输出视在功率S额定 x 0.9 | 250% S额定 x 0.9 | 200% S额定 x 0.9 | ||